R-Button 28 1NO M12(4) 1,5m
Nr art.: | 69080 |
Ciężar: | 0.046 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
K-Switch 22 2NO 1x40SR M12(4)
Schlüsselschalter 1x40° tastend
Connection M12 (4-pin)
Schlüsselschalter 1x40° tastend
Connection M12 (4-pin)




Dane techniczne
Dane elektryczne
Prąd zwarciowy | 1000 A |
---|---|
Ochronnik zwarciowy (SCPD) | fuse 250 V / 0.1 A / 1.5 kA gG quick |
Prąd zestyku | 1...100 mA |
Napięcie sterujące UL 60947 | ≤ 30 V AC/DC |
Napięcie łączeniowe | 1...32 V |
Znamionowy prąd roboczy | 0,1 A |
Znamionowe napięcie robocze (DC-13) | 35 V |
Znamionowe napięcie robocze (AC-15) | 35 V |
Moc załączalna (zależna od napięcia) | 0,25 W |
Znamionowy pik napięciowy | 2500 V |
Znamionowe napięcie izolacji | 250 V |
Ochrona elektryczna
Stopień ochrony, z przodu (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Stopień ochrony, z tyłu (EN IEC 60529) | IP65 |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Kategoria przepięcia | II |
Parametry mechaniczne
Raster min. | 30 mm |
---|---|
Otwór montażowy | 22,3 mm |
Mounting depth | 30,1 mm |
Installation height | 45 mm |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 29,8 x 75,1 mm |
Forma kołnierza | round |
Terminal | M12, 4-piny, kodowanie A |
Fixing | Pierścień gwintowany |
Kolor pierścienia przedniego | czarny |
Kolor kołnierza | czarny |
Color | czarny |
Z oświetleniem | nie |
Materiał styku | Gold |
Funkcja stykowa | 2 S |
Siła włączania | ≤ 1,3 N |
Funkcja włączania | spring return |
Obudowa | Tworzywo sztuczne |
Ochrona mechaniczna
Typ obudowy UL – z przodu | type 4X |
---|---|
Mechaniczny cykl życia | 300000 |
Mechaniczny cykl życia B10 | 429962 |
Odporność na mgiełkę solankową | IEC 60068-2-11 |
---|---|
Wysokość ustawienia max. | ≤ 2000 m |
Wilgotność względna | ≤ 93% @ 40 °C |
temperatura przechowywania | -40...90 °C |
temperatura robocza | -40...85 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.1 | 27371243 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371243 |
ECLASS-8.0 | 27371243 |
ECLASS-9.0 | 27371243 |
ECLASS-10.1 | 27371243 |
ECLASS-11.1 | 27371243 |
ECLASS-12.0 | 27371243 |
EAN | 4048879595124 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85365080 |
Akcesoria
---- Akcesoria do oznaczania ----