Przycisk reset z podświetleniem, otwór montażowy 30,3 mm,
złącze M12 (4-pinowe)
Nr art.: | 69110 |
Ciężar: | 0.025 kg |
Kraj pochodzenia: | HU |
Dostepny
Opis
R-Button 30 1NO L M12(4)
Illuminiated reset button
Frontring stainless steel
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (4-pin)
Illuminiated reset button
Frontring stainless steel
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (4-pin)
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC min. | 20 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 28 V |
Znamionowe napięcie robocze AC-15 | 35 V |
Znamionowe napięcie robocze DC-13 | 35 V |
Znamionowy prąd roboczy | 0,1 A |
Dane elektryczne | Wejście
Prąd zwarciowy | 1000 A |
---|
Dane elektryczne | Wyjście
Moc łączeniowa maks. | 1 W |
---|---|
Napięcie łączeniowe AC min. | 0,02 V |
Napięcie łączeniowe AC maks. | 35 V |
Napięcie łączeniowe DC min. | 0,02 V |
Napięcie łączeniowe DC maks. | 35 V |
Napięcie łączeniowe DC maks. (UL 60947) | 30 V |
Switching voltage peak DC (UL 60947) | 42,4 V |
Prąd łączeniowy min. | 0,01 mA |
Prąd łączeniowy maks. | 100 mA |
Instalowanie | Podłączanie
Family construction form | M12 |
---|
Instalowanie | Układ pinów
Kodowanie | A |
---|---|
Liczba biegunów | 4 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Wysokość ustawienia max. | 2000 m |
---|---|
Stopień ochrony, z przodu (EN IEC 60529) | IP66, IP67, IP69 |
Stopień ochrony, z tyłu (EN IEC 60529) | IP66, IP67 |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Ochronnik zwarciowy (SCPD) | Bezpiecznik 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG, szybki |
Znamionowe napięcie izolacji | 250 V |
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) | II |
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Mechaniczny cykl życia | 500000 Cykle |
---|---|
Mechaniczny cykl życia B10 | 650000 Cykle |
Typ obudowy UL, z przodu | type 4X |
Ochrona urządzenia | Media
Odporność na mgiełkę solankową (IEC 60068-2-11) | tak |
---|
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Z oświetleniem | tak |
---|---|
Funkcja włączania | dotykowo |
Siła włączania min. | 5 N |
Siła włączania maks. | 12 N |
Droga włączania maks. | 1 mm |
Color | czarny |
Kolor kołnierza | czarny |
Kolor pierścienia przedniego | czarny |
Kolor lampki | biały |
Forma kołnierza | okrągłe |
Rodzaj styku | 1 S |
Typ lampki | LED |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
---|---|
Materiał styk | Gold |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | Pierścień gwintowany |
---|---|
Wysokość montażu | 3,9 mm |
Mounting depth | 36,4 mm |
Otwór montażowy | 30,3 mm |
Wysokość | 34,5 mm |
Szerokość | 40 mm |
Raster min. | 35 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Obniżenie wartości znamionowych od | 40 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 93 % |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | NO |
PIN 2 | LED (A) |
PIN 3 | LED (K) |
PIN 4 | NO |
Dane handlowe
ECLASS-6.1 | 27371228 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371228 |
ECLASS-8.0 | 27371228 |
ECLASS-9.0 | 27371228 |
ECLASS-10.1 | 27371228 |
ECLASS-11.1 | 27371228 |
ECLASS-12.0 | 27371228 |
GTIN | 4065909019627 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85365080 |
Akcesoria
---- Tabliczka identyfikacyjna ----