To może być dla Ciebie również interesujące
R-Button / 42 2NO L M12(8)
z portem M12
8-piny
2 przyciski mogą być oświetlone (na 1 zestyk zwierny)
Zakres dostaw:
Wymienna nakładka, przezroczysta, czerwona, żółta, zielona, niebieska
Tabliczki identyfikacyjne, O, I, R, ↑,↓
z portem M12
8-piny
2 przyciski mogą być oświetlone (na 1 zestyk zwierny)
Zakres dostaw:
Wymienna nakładka, przezroczysta, czerwona, żółta, zielona, niebieska
Tabliczki identyfikacyjne, O, I, R, ↑,↓
Zatwierdzenia komponentów
Przycisk Awaryjny | UR |
---|---|
Obudowa | UR |
Schemat połączeń
PIN 1 | N/C 1 |
---|---|
PIN 2 | N/C 1 |
PIN 3 | (X2/-) |
PIN 4 | (X1/+) |
PIN 5 | N/C 2 |
PIN 6 | N/C 2 |
PIN 7 | (X2/-) |
PIN 8 | (X1/+) |
Dane techniczne
Napięcie robocze | 1...36 V DC (UR: 30 V DC) |
---|---|
Prąd roboczy | 1.5 A |
Dioda LED | max. 30 V AC/DC typ. 14 mA (24 V DC) |
Czas odbicia styku | max. 10 ms |
Dane ogólne
Żywotność mech. /electr. | 1 000 000 operacji, niezależne temperaturowo |
---|---|
Materiał (styk) | Ag Ni |
Stopień ochrony | IP65 |
Typ połączenia | M12 (8-piny) |
Typ montażu | z klipem |
Zakres temperatur | -25...+70 °C (temp. składowania -25...+85 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 29×124×42 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879594325 |
---|---|
eClass | 27371244 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85365080 |
Kraj pochodzenia | DE |