To może być dla Ciebie również interesujące
R-Button / 42 2NO M12(4)
z portem M12
4-piny
2 przyciski (na 1 zestyk zwierny)
Zakres dostaw:
Wymienna nakładka, przezroczysta, czerwona, żółta, zielona, niebieska
Tabliczki identyfikacyjne, O, I, R, ↑,↓
z portem M12
4-piny
2 przyciski (na 1 zestyk zwierny)
Zakres dostaw:
Wymienna nakładka, przezroczysta, czerwona, żółta, zielona, niebieska
Tabliczki identyfikacyjne, O, I, R, ↑,↓
Zatwierdzenia komponentów
Przycisk Awaryjny | UR |
---|---|
Obudowa | UR |
Schemat połączeń
PIN 1 | N/O 1/2 |
---|---|
PIN 2 | N/O 1 |
PIN 3 | n.c. |
PIN 4 | N/O 2 |
Kategoria użytkowa
AC-15 | 1.5 A (240 V AC) |
---|---|
DC-13 | 2 A (24 V DC) |
Dane techniczne
Zdolność przełączania | 15 A (AC 15); 2.2 A (DC 13) |
---|---|
Czas odbicia styku | max. 10 ms |
Dane ogólne
Żywotność mech. /electr. | 1 000 000 operacji, niezależne temperaturowo |
---|---|
Materiał (styk) | Ag Ni |
Stopień ochrony | IP65 |
Typ połączenia | M12 (4-piny) |
Typ montażu | z klipem |
Zakres temperatur | -25...+70 °C (temp. składowania -25...+85 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 29×124×42 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879594318 |
---|---|
eClass | 27371244 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85365080 |
Kraj pochodzenia | DE |