Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Przycisk E-Stop R-B 42 2NC 1NO, wyjście M12  69003
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Przycisk E-Stop R-B 42 2NC 1NO, wyjście M12

Nr art.: 69003
Ciężar: 0.115 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

E-Stop / R-B 42 2NC 1NO M12(8)
z portem M12
8-piny
Przycisk Awaryjny
2 NC
1 przycisk (1 zestyk zwierny)
Zakres dostaw:
Wymienna nakładka, przezroczysta, czerwona, żółta, zielona, niebieska
Tabliczki identyfikacyjne, O, I, R
mounting with clip on the back side
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC min. 1 V
Napięcie robocze DC maks. 36 V
Napięcie robocze DC (UL) 30 V
Prąd roboczy 1,5 A
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Warunek cyklu życia zależnie od obciążenia, zależnie od temperatury
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65
Elektryczny cykl życia 50000 Cykle
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Mechaniczny cykl życia 50000 Cykle
Mechaniczny cykl życia B10d 250000 Cykle
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Czas odbicia maks. 10 ms
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał styk AgNi
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 52 mm
Szerokość 124 mm
Głębokość 42 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C
Temperatura przechowywania min. -25 °C
Temperatura przechowywania maks. 85 °C
Dane techniczne | Niezawodność
Zestyk rozwierny Lambda 20 %

Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 8
PIN 1 NC 1
PIN 2 NC 1 +
PIN 3 NC 2
PIN 4 NC 2 +
PIN 5 NO
PIN 6 NO

ECLASS-6.0 27371244
ECLASS-6.1 27371244
ECLASS-7.0 27371244
ECLASS-8.0 27371244
ECLASS-9.0 27371244
ECLASS-10.1 27371244
ECLASS-11.1 27371244
ECLASS-12.0 27371244
ETIM-5.0 EC002034
GTIN 4048879594264
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85365080

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered US 69003_E479949-NISD2_ur_z_b.pdf (B)
  • Certificate: TÜV  69003_B0318910009-09.02.2025_tuev_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 69003_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 69003_p8_2_51.zip (51)
  • Construction files: STP 69003_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 69000_ina_2_12.zip (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 69003_06-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 69003_06-03.22_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Safety Codes 69000_SYSTEMA_TB9_x_22.zip (22)

---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki