Przycisk E-Stop 72 2NC M12
Nr art.: | 69041 |
Ciężar: | 0.177 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
E-Stop 72 2NC M12(5)
z portem M12
5-piny
Przycisk Awaryjny
2 NC
z portem M12
5-piny
Przycisk Awaryjny
2 NC
Dane techniczne
Dane techniczne
Czas odbicia styku | max. 9 ms |
---|---|
Zdolność przełączania | 30 A (AC 15); 2.2 A (DC 13) |
Dane ogólne
Typ montażu | przykręcany |
---|---|
Materiał (styk) | Ag Ni |
Zakres temperatur | -25...+60 °C (temp. składowania -25...+85 °C) |
Lambda (d) | 20% (N/C) |
B10d | 250 000 |
Żywotność mech. /electr. | 1 000 000 operacji, niezależne temperaturowo |
Stopień ochrony | IP65 |
Typ połączenia | M12 (5-piny) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 103×72×91 mm |
Schemat połączeń
PIN 1 | N/C 1 |
---|---|
PIN 2 | N/C 2 |
PIN 3 | n.c. |
PIN 4 | N/C 1 |
PIN 5 | N/C 2 |
Kategoria użytkowa
AC-15 | 3 A (250 V AC) |
---|---|
DC-13 | 2 A (24 V DC) |
Dane handlowe
EAN | 4048879594684 |
---|---|
eClass | 27371244 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85365080 |