Przycisk E-STOP ze złączem M12
Nr art.: | 55550 |
Ciężar: | 0.174 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
E-Stop 72 2NC M12(4)
z portem M12
4-piny
Przycisk Awaryjny
2 NC
z portem M12
4-piny
Przycisk Awaryjny
2 NC
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wyjście
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 250 V |
---|---|
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 2 A @ 24 V |
Prąd łączeniowy (AC-15) | 30 A |
Prąd łączeniowy (DC-13) | 2,2 A |
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Warunek cyklu życia | zależnie od obciążenia, zależnie od temperatury |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Elektryczny cykl życia | 1000000 Cykle |
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Mechaniczny cykl życia | 1000000 Cykle |
---|---|
Mechaniczny cykl życia B10d | 250000 Cykle |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Czas odbicia maks. | 9 ms |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał styk | AgNi |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | przykręcone |
---|---|
Wysokość | 103 mm |
Szerokość | 72 mm |
Głębokość | 91 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Dane techniczne | Niezawodność
Zestyk rozwierny Lambda | 20 % |
---|
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | NC 1 |
PIN 2 | NC 1 |
PIN 3 | NC 2 |
PIN 4 | NC 2 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371244 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371244 |
ECLASS-7.0 | 27371244 |
ECLASS-8.0 | 27371244 |
ECLASS-9.0 | 27371244 |
ECLASS-10.1 | 27371244 |
ECLASS-11.1 | 27371244 |
ECLASS-12.0 | 27371244 |
ETIM-5.0 | EC002034 |
GTIN | 4048879050654 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85365080 |