IO-Link 2 P-Button 42 2NO L M12(4)
Nr art.: | 69202 |
Ciężar: | 0.121 kg |
Kraj pochodzenia: | HU |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
2 przycisk (styk zwierny)
Oświetlenie RGB (dowolny wybór kolorów z trybem migania i ściemniania)
Przyłącze M12 (4-biegunowe, kodowanie A)
Obudowa IP65
Oświetlenie RGB (dowolny wybór kolorów z trybem migania i ściemniania)
Przyłącze M12 (4-biegunowe, kodowanie A)
Obudowa IP65




Dane techniczne
Connection types
Connection type 1 | port |
---|
Connection type 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Typ montażu | włożone, screwed |
Color contact carrier | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | 24 V DC US (L+) |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V US (L-) |
PIN 4 | C/Q IO-Link |
Dane handlowe | Ogólne informacje o produkcie
Dual-Use | nie |
---|---|
Suitable for outdoor use | nie |
Dane techniczne | Dane elektryczne | Zasilanie
Prąd roboczy maks. | 100 mA |
---|---|
Operating voltage DC | 24 V |
Napięcie robocze DC maks. | 28,8 V |
Napięcie robocze DC min. | 19,2 V |
Dane techniczne | Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
---|---|
Wysokość ustawienia max. | 2000 m |
Stopień ochrony, z przodu (EN IEC 60529) | IP65 |
Stopień ochrony, z tyłu (EN IEC 60529) | IP65 |
Protection class (EN IEC 61140) | III |
Dane techniczne | Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Odporność na wstrząsy (EN IEC 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
---|---|
Odporność na wibracje (EN IEC 60068-2-6) | 0,35 mm (10 ... 60 Hz), 5 g (60 … 500 Hz) |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Możliwość aktualizacji | tak |
---|
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa | IO-Link
IO-Link cycle time min. | 5 ms |
---|---|
IO-Link Revisions-ID | V1.1.2 |
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Z oświetleniem | tak |
---|---|
Forma kołnierza | round |
Actuator position 1 | Przycisk świecący |
Actuator position 2 | Przycisk świecący |
Color | light gray |
Kolor przesłony | bezbarwne |
Kolor lampki | RGB |
Kolor pierścienia przedniego | Metallic silver |
Funkcja włączania | spring return |
Typ lampki | LED |
Liczba stanowisk sterujących | 2 |
Liczba styków (jako styk zwierny) | 2 |
Dane techniczne | Dane mechaniczne | Dane materiałowe | Dane montażowe
Height | 35,6 mm |
---|---|
Długość | 132,2 mm |
Width | 40 mm |
Typ montażu | Zacisk montażowy |
Masa netto | 121 g |
Technical data | Environmental characteristics | Electromagnetic compatibility
Immunity to interference | Norma dotycząca odporności w środowiskach przemysłowych (IEC 61000-6-2) |
---|---|
Interference emission | Norma emisji dla urządzeń w środowiskach mieszkalnych (IEC 61000-6-3) |
Dane techniczne | Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
---|---|
Temperatura robocza min. | -30 °C |
Storage temperature max. | 80 °C |
Storage temperature min. | -40 °C |
Relative humidity min. (operation) | 25 % |
Relative humidity max. (operation) | 75 % |
Zgodności, aprobaty, certyfikaty
CE | 2011/65/EU, 2014/30/EU |
---|---|
REACH | (EC) No 1907/2006 |
RoHS | 2011/65/EU & 2015/863 - Exception 7(a)&7(c)I |
China RoHS II | SJ/T 11364-2014 - EPUP-20 |
UR | E172109 |
E172109 | |
California Proposition 65 | Ni CAS No.7440-02-0 |
UKCA | Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 |
WEEE | 2012/19/EU | Category 5 |
Dane handlowe
ECLASS-6.1 | 27371216 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371216 |
ECLASS-8.0 | 27371216 |
ECLASS-9.0 | 27371216 |
ECLASS-10.1 | 27371216 |
ECLASS-11.1 | 27371216 |
ECLASS-12.0 | 27371216 |
EAN | 4065909069080 |
Jednostka pakowania | 0 |
Kod taryfy celnej | 85365011 |
Akcesoria
---- Tabliczka identyfikacyjna ----