Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
IO-Link 1 P-Button 42 1NO L M12(4)  69200
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

IO-Link 1 P-Button 42 1NO L M12(4)

Nr art.: 69200
Ciężar: 0.116 kg
Kraj pochodzenia:  HU
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Oświetlenie RGB (dowolny wybór kolorów z trybem migania i ściemniania)
Przyłącze M12 (4-biegunowe, kodowanie A)
Obudowa IP65
1 przycisk (styk zwierny)
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Connection types
Connection type 1 port
Connection type 1
Family construction form M12
Gender male
Moment obrotowy 0,6 Nm
Typ montażu włożone, screwed
Color contact carrier czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 4
PIN 1 24 V DC US (L+)
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V US (L-)
PIN 4 C/Q IO-Link
Dane handlowe | Ogólne informacje o produkcie
Dual-Use nie
Suitable for outdoor use nie
Dane techniczne | Dane elektryczne | Zasilanie
Prąd roboczy maks. 100 mA
Operating voltage DC 24 V
Napięcie robocze DC maks. 28,8 V
Napięcie robocze DC min. 19,2 V
Dane techniczne | Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia 2
Wysokość ustawienia max. 2000 m
Stopień ochrony, z przodu (EN IEC 60529) IP65
Stopień ochrony, z tyłu (EN IEC 60529) IP65
Protection class (EN IEC 61140) III
Dane techniczne | Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Odporność na wstrząsy (EN IEC 60068-2-27) 50 g, 11 ms
Odporność na wibracje (EN IEC 60068-2-6) 0,35 mm (10 ... 60 Hz), 5 g (60 … 500 Hz)
Mechaniczny cykl życia 1000000 Cykle
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Możliwość aktualizacji tak
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa | IO-Link
IO-Link cycle time min. 5 ms
IO-Link Revisions-ID V1.1.2
IO-Link transmission rate COM2 (38.4 kbit/s)
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Z oświetleniem tak
Forma kołnierza round
Actuator position 1 Przycisk świecący
Color light gray
Kolor przesłony bezbarwne
Kolor lampki RGB
Kolor pierścienia przedniego Metallic silver
Funkcja włączania spring return
Typ lampki LED
Liczba stanowisk sterujących 1
Liczba styków (jako styk zwierny) 1
Dane techniczne | Dane mechaniczne | Dane materiałowe | Dane montażowe
Height 36,45 mm
Długość 123,15 mm
Width 41,8 mm
Typ montażu Zacisk montażowy
Masa netto 116 g
Technical data | Environmental characteristics | Electromagnetic compatibility
Immunity to interference Norma dotycząca odporności w środowiskach przemysłowych (IEC 61000-6-2)
Interference emission Norma emisji dla urządzeń w środowiskach mieszkalnych (IEC 61000-6-3)
Dane techniczne | Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura robocza min. -30 °C
Storage temperature max. 80 °C
Storage temperature min. -40 °C
Relative humidity min. (operation) 25 %
Relative humidity max. (operation) 75 %
Zgodności, aprobaty, certyfikaty
CE 2011/65/EU, 2014/30/EU
REACH (EC) No 1907/2006
RoHS 2011/65/EU & 2015/863 - Exception 7(a)&7(c)I
China RoHS II SJ/T 11364-2014 - EPUP-20
UR E172109
E172109
California Proposition 65 Ni CAS No.7440-02-0
UKCA Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
WEEE 2012/19/EU | Category 5

ECLASS-6.1 27371216
ECLASS-7.0 27371216
ECLASS-8.0 27371216
ECLASS-9.0 27371216
ECLASS-10.1 27371216
ECLASS-11.1 27371216
ECLASS-12.0 27371216
EAN 4065909050132
Jednostka pakowania 0
Kod taryfy celnej 85365011

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Registered CA 69200_E172109-NKCR8_urc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Registered US 69200_E172109-NKCR2_ur_z_a.pdf
  • Do pobrania: Configuration Files: IODD 69200_KF7_x_10.zip
  • Do pobrania: Construction files: DXF 69200_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 69200_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 69200_ina_x_10.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 69200_hdb_x_13.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-11-20_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 69200_03-11.22_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 69200_03-11.22_ce_z_a.pdf

---- Tabliczka identyfikacyjna ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki