Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
E-Stop 30 2NC M12(5)  69101
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

E-Stop 30 2NC M12(5)

Emergency-Stop
Nr art.: 69101
Ciężar: 0.044 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

E-Stop 30 2NC M12(5)
Emergency-Stop
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (5-polig)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne
Prąd zwarciowy 1000 A
Ochronnik zwarciowy (SCPD) fuse 250 V / 0.1 A / 1.5 kA gG quick
Prąd zestyku 1...100 mA
Napięcie sterujące UL 60947 ≤ 30 V AC/DC
Napięcie łączeniowe 1...35 V
Znamionowe napięcie robocze (DC-13) 35 V
Znamionowe napięcie robocze (AC-15) 35 V
Moc załączalna (zależna od napięcia) 0,25 W
Znamionowy pik napięciowy 2500 V
Znamionowe napięcie izolacji 250 V
Ochrona elektryczna
Stopień ochrony, z przodu (EN IEC 60529) IP65
Stopień ochrony, z tyłu (EN IEC 60529) IP65, IP67
Stopień zanieczyszczenia 2
Kategoria przepięcia II
Parametry mechaniczne
Raster min. 35 mm
Otwór montażowy 30,3 mm
Mounting depth 36,3 mm
Installation height 33,4 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 30 x 34,5 x 69,7 mm
Forma kołnierza round
Terminal M12, 5-piny, kodowanie A
Fixing Pierścień gwintowany
Kolor kołnierza żółty
Color czerwony
Z oświetleniem nie
Materiał styku Gold
Funkcja stykowa 2 Ö
Funkcja włączania kołyskowy
Obudowa Tworzywo sztuczne
Ochrona mechaniczna
Typ obudowy UL – z przodu type 4X
Mechaniczny cykl życia 50000
Mechaniczny cykl życia B10 65000
Operating life B10d 84500 Cykle
Odporność na mgiełkę solankową IEC 60068-2-11
Wysokość ustawienia max. ≤ 2000 m
Wilgotność względna ≤ 93% @ 40 °C
temperatura przechowywania -40...90 °C
temperatura robocza -40...85 °C

ECLASS-6.1 27371244
ECLASS-7.0 27371244
ECLASS-8.0 27371244
ECLASS-9.0 27371244
ECLASS-10.1 27371244
ECLASS-11.1 27371244
ECLASS-12.0 27371244
EAN 4065909019610
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85365080

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Registered CA 69101_E479949-NISD8_urc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Registered US 69101_E479949-NISD2_ur_z_a.pdf
  • Do pobrania: Certificate: TÜV  69101_B0318910008-17.09.2025_tuev_z_a.pdf
  • Do pobrania: Construction files: P8 69101_p8_2_10.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 69101_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 69100_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 69050_ina_x_12.zip
  • Do pobrania: Document: Product data 69050_pd_x_12.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 69101_06-12.20_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 69101_06-12.20_ce_z_a.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki