Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Przycisk E-Stop ze złączem M12, 5pinowy
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Przycisk E-Stop ze złączem M12, 5pinowy

Nr art.: 69051
Ciężar: 0.039 kg
Kraj pochodzenia:  HU
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

type 4X
50000
65000
84500 Cycles
Dane elektryczne
Prąd zwarciowy 1000 A
Prąd zestyku 1...100 mA
≤ 30 V AC/DC
Napięcie łączeniowe 1...35 V
Moc załączalna (zależna od napięcia) 0,25 W
Znamionowy pik napięciowy 2500 V
Znamionowe napięcie izolacji 250 V
warunki otoczenia
IEC 60068-2-11
Wysokość ustawienia max. ≤ 2000 m
Wilgotność względna ≤ 93% @ 40 °C
temperatura przechowywania -40...90 °C
temperatura robocza -40...85 °C
30 mm
22,3 mm
30,1 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 30 x 29,8 x 69,7 mm
Gewindering
Materiał styku Gold
2 Ö
Obudowa Tworzywo sztuczne
IP65
IP65, IP67
39,6 mm
Zasilanie
35 V
35 V
nie
rund
czerwony
żółty
rastend

EAN 4065909019238
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85365011

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Registered CA 69051_E479949-NISD8_urc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Registered US 69051_E479949-NISD2_ur_z_a.pdf
  • Do pobrania: Certificate: TÜV  69051_B0318910008-17.09.2025_tuev_z_a.pdf
  • Do pobrania: Construction files: P8 69051_p8_2_10.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 69051_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 69050_ina_x_12.zip
  • Do pobrania: Document: Product data 69050_pd_x_12.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 69051_06-12.20_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 69051_06-12.20_ce_z_a.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki