Przepust kablowy Modlink MSDD KDP/R M63/13
Ø3-5,5mm (6x), 3,5-6,5mm (6x), 6-10mm (1x)
Nr art.: | 4000-70703-0630130 |
Ciężar: | 0.058 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
okrągły (M63)
Sprzedaż tylko w opakowaniach
Średnica kabla (6)× 3...5.5 mm, (6)× 3...6.5 mm, (1)× 6...10 mm
Sprzedaż tylko w opakowaniach
Średnica kabla (6)× 3...5.5 mm, (6)× 3...6.5 mm, (1)× 6...10 mm
Dane techniczne
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | PA |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | przykręcone, geschnappt |
---|---|
Grubość blachy min. (mocowanie zatrzaskowe) | 1,5 mm |
Grubość blachy maks. (mocowanie zatrzaskowe) | 2 mm |
Grubość blachy min. (mocowanie śrubowe) | 1,5 mm |
Grubość blachy maks. (mocowanie śrubowe) | 2 mm |
Wysokość | 34 mm |
Szerokość | 71 mm |
Głębokość | 71 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -30 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27400604 |
ECLASS-7.0 | 27400604 |
ECLASS-8.0 | 27400604 |
ECLASS-9.0 | 27400604 |
ECLASS-10.1 | 27400604 |
ECLASS-11.1 | 27400604 |
ECLASS-12.0 | 27400604 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
GTIN | 4048879031592 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 39269097 |
Akcesoria
---- Dławik kablowy ----