Przepust kablowy Modlink MSDD, KDP 24/12
Nr art.: | 4000-70603-0240120 |
Ciężar: | 0.101 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Rozmiar 24
Sprzedaż tylko w opakowaniach
Średnica kabla (12)× 8...12 mm
Sprzedaż tylko w opakowaniach
Średnica kabla (12)× 8...12 mm
Dane techniczne
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | PA |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 146 mm |
---|---|
Szerokość | 58 mm |
Głębokość | 14 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27400604 |
ECLASS-7.0 | 27400604 |
ECLASS-8.0 | 27400604 |
ECLASS-9.0 | 27400604 |
ECLASS-10.1 | 27400604 |
ECLASS-11.1 | 27400604 |
ECLASS-12.0 | 27400604 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
GTIN | 4048879031691 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 39269097 |