Cable Gland PA M12X1,5
Nr art.: | 7000-91001-0001200 |
Ciężar: | 0.003 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Dławik kablowy
metryczny
M12×1.5 mm
(szary)
(Złącze śrubowe węża na zamówienie)
Jednostka opakowania: 100 sztuk
metryczny
M12×1.5 mm
(szary)
(Złącze śrubowe węża na zamówienie)
Jednostka opakowania: 100 sztuk
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 31 mm |
---|---|
Szerokość | 15 mm |
Głębokość | 15 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27144432 |
ECLASS-11.1 | 27144432 |
ECLASS-12.0 | 27140801 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879468237 |
Jednostka pakowania | 100 |
Kod taryfy celnej | 39174000 |