MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM
MKDP/S-Z 16
Nr art.: | 4000-70202-0003000 |
Ciężar: | 0.05 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Pasuje do standardowego wycięcia na 16-biegunowe przemysłowe złącza wtykowe
Zaślepka
Zaślepka
Dane techniczne
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | czarny |
---|---|
Materiał obudowa | PP |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Masa netto | 50 g |
---|---|
Wysokość wycięcie | 36 mm |
Szerokość wycięcie | 86 mm |
Wysokość | 61 mm |
Szerokość | 123 mm |
Głębokość | 11 mm |
Hole diameter | 5,5 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura przechowywania min. | -30 °C |
---|---|
Temperatura przechowywania maks. | 70 °C |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | (EC) No 1907/2006 |
RoHS | 2011/65/EU & 2015/863 |
China RoHS II | SJ/T 11364-2014 - e |
California Proposition 65 | Compliant |
WEEE | 2012/19/EU | Category 5 |
Halogen-free-Material | IEC 61249-2-21 |
Pb-free-Material | 2011/65/EU |
Dane handlowe
ECLASS-6.1 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
GTIN | 4065909062111 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 39269097 |