Wkładka M12 żeńska ekranowana
Nr art.: | 7000-48116-0000000 |
Ciężar: | 0.04 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Wkładka - ruchoma obudowa
Żeński prosty – męski prosty
M12, 8-piny
Kodowanie A
Żeński prosty – męski prosty
M12, 8-piny
Kodowanie A
Dane techniczne
Family construction form | M12 |
---|---|
Kodowanie | A |
Family construction form | M12 |
Kodowanie | A |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 30 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 2 A |
Instalowanie | Podłączanie
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
---|---|
Gwint montażowy | M12 x 1 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Znamionowe napięcie izolacji | 800 V |
Znamionowy pik napięciowy | 0,8 kV |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | nickel plated |
---|---|
Materiał uszczelka | FKM |
Materiał obudowa | Mosiądz |
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
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879576543 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |