M12 adaptive insert shielded male / female snap
Nr art.: | 7000-44114-0000000 |
Ciężar: | 0.034 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Wkładka - stała obudowa
Męski prosty – żeński proste
M12, 4-piny
Kodowanie B
Dobra odporność na chemikalia i olej (olejoodporność nie dotyczy stosowania z kablem PVC)
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Męski prosty – żeński proste
M12, 4-piny
Kodowanie B
Dobra odporność na chemikalia i olej (olejoodporność nie dotyczy stosowania z kablem PVC)
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Family construction form | M12 |
---|---|
Kodowanie | B |
Materiał styk | Stop miedzi |
Liczba biegunów | 4 |
Family construction form | M12 |
Kodowanie | B |
Materiał styk | Stop miedzi |
Liczba biegunów | 4 |
Norma produktu | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 49 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 49 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Instalowanie | Podłączanie
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
---|---|
Gwint montażowy | M12 x 1 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
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
Powłoka obudowy | nickel plated |
---|---|
Powłoka styku | pozłacane |
Materiał uszczelka | FKM |
Materiał obudowa | Mosiądz |
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
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879576499 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |