Obudowa Modlink Vario 6xB, żeńska
Nr art.: | M1850-060602 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.172 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
artykuł niedostępny
Opis
Ruchoma obudowa (okrągły)
Aluminium
6-portowy
Aluminium
6-portowy
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Ciśnienie robocze min. | -0,8 bar |
---|---|
Ciśnienie robocze maks. | 16 bar |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | nickel plated |
---|---|
Materiał obudowa | Aluminium |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Sposób zamykania | Zatrzask blokujący |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 120 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27440312 |
ECLASS-8.0 | 27440312 |
ECLASS-9.0 | 27440312 |
ECLASS-10.1 | 27440312 |
ECLASS-11.1 | 27440312 |
ECLASS-12.0 | 27440312 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879573009 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |