MODL.VARIO Accessories protection cap 97815
for coupling housing M1850- and M1851-100602, PE
Nr art.: | M1800-97815 |
Ciężar: | 0.035 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
artykuł niedostępny
Opis
Modlink Vario
Akcesoria
Kapturek ochronny
PE
Jednostka opakowania: 1 sztuka
dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Akcesoria
Kapturek ochronny
PE
Jednostka opakowania: 1 sztuka
dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | PE |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 92 mm |
---|---|
Szerokość | 92 mm |
Głębokość | 20,6 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261210 |
ECLASS-7.0 | 27440208 |
ECLASS-8.0 | 27440208 |
ECLASS-9.0 | 27440208 |
ECLASS-10.1 | 27440208 |
ECLASS-11.1 | 27440208 |
ECLASS-12.0 | 27440208 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879616959 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 39269097 |