MODL.VARIO Accessories mounting bracket D1=71,2
for fixed housing, stainless steel 1.4301 (V2A)
Nr art.: | M1850-9571 |
Ciężar: | 0.127 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
artykuł niedostępny
Opis
Modlink Vario
Akcesoria
Kątownik montażowy
Stal szlachetna
Jednostka opakowania: 1 sztuka
dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Akcesoria
Kątownik montażowy
Stal szlachetna
Jednostka opakowania: 1 sztuka
dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | Stal szlachetna |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 94 mm |
---|---|
Szerokość | 84 mm |
Głębokość | 33 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27269202 |
ECLASS-7.0 | 27449203 |
ECLASS-8.0 | 27449203 |
ECLASS-9.0 | 27440192 |
ECLASS-10.1 | 27440192 |
ECLASS-11.1 | 27440192 |
ECLASS-12.0 | 27440192 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879615990 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 73269098 |