Moduł interfejsu AIDA Push-Pull
HAN 24, złącze zasilania + RJ45
Nr art.: | 4000-74122-1002001 |
Ciężar: | 0.11 kg |
Kraj pochodzenia: | TW |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
z RJ45 i zasilaniem
1× RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
Combicon Power / Zacisk sprężynowy, Push Pull
Rozmiar 24
1× RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
Combicon Power / Zacisk sprężynowy, Push Pull
Rozmiar 24
Dane techniczne
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | PA |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 146 mm |
---|---|
Szerokość | 58 mm |
Głębokość | 65 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143423 |
ECLASS-7.0 | 27449001 |
ECLASS-8.0 | 27449001 |
ECLASS-9.0 | 27440321 |
ECLASS-10.1 | 27440321 |
ECLASS-11.1 | 27440321 |
ECLASS-12.0 | 27440321 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879031165 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |