Moduł interfejsu Modlink MSDD
2x gniazdo zasilania GFCI 15A + RJ45 + bezpiecznik 3A
Nr art.: | 4000-68000-4110000 |
Ciężar: | 0.253 kg |
Kraj pochodzenia: | CN |
Dostepny
Opis
2× NEMA - GFCI 5-15 (zaciski śrubowe)
1× RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
1× bezpiecznik (3 A)
z ochroną dotykową
1× RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
1× bezpiecznik (3 A)
z ochroną dotykową
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 88 mm |
---|---|
Szerokość | 116 mm |
Głębokość | 72 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura przechowywania maks. | 70 °C |
Bezpiecznik
Napięcie robocze AC | 250 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 32 V |
Prąd nominalny | 3 A |
USA
Przekrój przyłącza maks. | 6 mm² |
---|---|
Numer AWG maks. | 10 |
Napięcie robocze AC | 125 V |
Prąd roboczy | 15 A |
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
Liczba biegunów | 2 + PE |
Przyłącza na biegun | 2 |
Styk ochronny dostępny | tak |
RJ45
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 42,4 V |
Prąd roboczy maks. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Forma konstrukcyjna rodziny tył | RJ45 |
Kategoria kabli min. | Cat5e |
Sposób zamykania | Blokada zatrzaskowa |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879369268 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Adapter USB ----