Moduł interfejsu Modlink MSDD
Gniazdo zasilania NEMA 5-15 GFCI
Nr art.: | 4000-68000-3220000 |
Ciężar: | 0.124 kg |
Kraj pochodzenia: | CN |
Dostepny
Opis
USA (2× NEMA-GFCI 5-15)
Wyłącznik różnicowo-prądowy
Zaciski śrubowe
Wyłącznik różnicowo-prądowy
Zaciski śrubowe
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 88 mm |
---|---|
Szerokość | 51 mm |
Głębokość | 27 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura przechowywania maks. | 70 °C |
USA
Przekrój przyłącza maks. | 6 mm² |
---|---|
Numer AWG maks. | 10 |
Napięcie robocze AC | 125 V |
Prąd roboczy | 15 A |
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
Liczba biegunów | 2 + PE |
Przyłącza na biegun | 2 |
Styk ochronny dostępny | tak |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879037280 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |