RJ45; RJ45; USB; USB (A)
2× RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
2× USB (żeński/żeński) typ A
2× RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
2× USB (żeński/żeński) typ A
Dane ogólne
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 88×51×60 mm |
---|
RJ45
Prąd roboczy (UL Rating) | max. 175 mA |
---|---|
Blokowanie slotów | Snap In |
Podłączenie przednie | RJ45 |
Podłączenie tylne | RJ45 |
Napięcie robocze (UL Rating) | max. 30 V AC/42.4 V DC |
Specification | CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1) |
USB
Prąd roboczy | max. 500 mA |
---|---|
Specification | USB: 2.0 (max. 480 Mbit/s) |
Blokowanie slotów | Snap In |
Napięcie robocze | 48 V AC/DC |
Napięcie robocze (UL Rating) | 42.4 V DC |
Płyta ekranująca
Moment obrotowy | 0.9 Nm ±0.1 |
---|---|
Typ połączenia | Otwór gwintowany M4 |
Dane handlowe
EAN | 4048879037778 |
---|---|
eClass | 27189217 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Przewód sygnałowyPokaż wszystko