Moduł interfejsu Modlink MSDD
SUB-D9 + SUB-D9
Nr art.: | 4000-68000-0220000 |
Ciężar: | 0.036 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
SUB-D9; SUB-D9
1× SUB-D9 (końcówka lutowana/żeński)
1× SUB-D9 (końcówka lutowana/męski)
1× SUB-D9 (końcówka lutowana/żeński)
1× SUB-D9 (końcówka lutowana/męski)
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 88 mm |
---|---|
Szerokość | 51 mm |
Głębokość | 40 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura przechowywania min. | -30 °C |
---|---|
Temperatura przechowywania maks. | 60 °C |
Płyta ekranująca
Connection information | Otwór gwintowany M4 |
---|---|
Moment obrotowy | 0,9 Nm |
SUB-D9
Napięcie robocze AC | 48 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 48 V |
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 42,4 V |
Prąd roboczy | 3 A |
Prąd roboczy maks. (UL) | 175 mA |
Family construction form | SUB-D9 |
Forma konstrukcyjna rodziny tył | SUB-D9 |
Gender | male |
Płeć tył | Lötanschluss |
Sposób zamykania | Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807) |
Liczba biegunów | 9 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879038089 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |