Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Grounding strip 6mm² 300mm for M4
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Grounding strip 6mm² 300mm for M4

Tinned copper
Nr art.: 4000-71001-0630004
Ciężar: 0.024 kg
  Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Taśma pleciona 6 mm²
300 mm dla śruby (M4)
max. 50 A
dla Modlink MSDD Otwór na śrubę metryczną lub centryczny kołek gwintowany
Dane handlowe
EAN 4048879031462
eClass 27149205
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 74130000
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki