Moduł interfejsu Modlink MSDD
Zaślepka
Nr art.: | 4000-68000-8910000 |
Ciężar: | 0.029 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Zaślepka (głęboka)
Samodzielna instalacja
powierzchnia użytkowa: 34×58 mm
Zagłębienie: 13 mm
Powierzchnie montażowe do samodzielnego montażu złączy wtykowych lub przełączników, powierzchnia użytkowa 34×58 mm, wgłębienie 13 mm
Samodzielna instalacja
powierzchnia użytkowa: 34×58 mm
Zagłębienie: 13 mm
Powierzchnie montażowe do samodzielnego montażu złączy wtykowych lub przełączników, powierzchnia użytkowa 34×58 mm, wgłębienie 13 mm
Dane techniczne
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Ekranowany | nie |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 88 mm |
---|---|
Szerokość | 51 mm |
Głębokość | 15 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879037129 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |