Modlink MSDD Front panel interface
Filler panel flat double
Nr art.: | 4000-68000-8920000 |
Ciężar: | 0.02 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Zaślepka (płaska)
Samodzielna instalacja
Powierzchnie montażowe do samodzielnego montażu złączy lub przełączników
Samodzielna instalacja
Powierzchnie montażowe do samodzielnego montażu złączy lub przełączników
Dane techniczne
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Ekranowany | nie |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 87,3 mm |
---|---|
Szerokość | 115,6 mm |
Głębokość | 3 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879410571 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 39269097 |