Moduł interfejsu Modlink MSDD
Obudowa ochronna
Nr art.: | 4000-68000-9140000 |
Ciężar: | 0.101 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Skrzynka z uniwersalnym zabezpieczeniem dotykowym
do ramki podwójnej
ABS czarny
Zastosowanie:
4000-68522-0000001, 4000-68522-0000003, 4000-68523-0000001, 4000-68523-0000003, 4000-68524-0000001, 4000-68524-0000003
do ramki podwójnej
ABS czarny
Zastosowanie:
4000-68522-0000001, 4000-68522-0000003, 4000-68523-0000001, 4000-68523-0000003, 4000-68524-0000001, 4000-68524-0000003
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | czarny |
---|---|
Materiał obudowa | ABS |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 132 mm |
---|---|
Szerokość | 144 mm |
Głębokość | 66 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142414 |
ECLASS-7.0 | 27142414 |
ECLASS-8.0 | 27142414 |
ECLASS-9.0 | 27142414 |
ECLASS-10.1 | 27142414 |
ECLASS-11.1 | 27142414 |
ECLASS-12.0 | 27142414 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879336703 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85472000 |