Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł interfejsu Modlink MSDD
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Profibus (M12-B) + gniazdo zasilania (7/8)
Nr art.: 67254
Ciężar: 0.09 kg
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

M12, kodowanie B, 7/8" (żeński/żeński)
Dane ogólne
Otwór montażowy Wys. × szer.: 90×80 mm
Ekranowany nie
Obudowa Czarny plastik, trudnopalny
Zakres temperatur -25...+50 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 103×93×50 mm
Dane handlowe
EAN 4048879041713
eClass 27189217
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85177000
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki