Modlink MSDD Hybrid field-bus couplers
conversion electrical-electrical (passive)
Nr art.: | 67598 |
Ciężar: | 0.17 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
artykuł niedostępny
Opis
CU, CU (żeński/żeński)
Han-Brid® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy HARTING KGaA
Han-Brid® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy HARTING KGaA
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Szybkość transmisji danych maks. | 12 MBit/s |
---|
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza jednożyłowego maks. | 0,25 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego maks. | 2,5 mm² |
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zaciski wtykowe sprężynowe |
---|
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Ekranowany | nie |
---|
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance | trudnopalne |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | czarny |
---|---|
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość wycięcie | 90 mm |
---|---|
Szerokość wycięcie | 80 mm |
Wysokość | 103 mm |
Szerokość | 93 mm |
Głębokość | 65 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879041492 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Rezystor końcowy ----