To może być dla Ciebie również interesujące
M12, M12 (żeński/żeński) kodowanie B, RS485 (SUB-D9)
Dane ogólne
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe: 0.25 mm² jednożyłowe, 2.5 mm² linka |
---|---|
Ekranowany | nie |
Obudowa | Czarny plastik, trudnopalny |
Otwór montażowy | Wys. × szer.: 90×80 mm |
Zakres temperatur | -25...+50 °C |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 103×93×65 mm |
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC |
---|---|
Szybkość transmisji | max. 12 Mbit/s |
Interfejs magistrali sieciowej IP67 | 2× M12 (żeński), kodowanie B |
Dane handlowe
EAN | 4048879041478 |
---|---|
eClass | 27189217 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85371098 |
Kraj pochodzenia | DE |