To może być dla Ciebie również interesujące
(czerwony)
110 V AC/DC
Moduły są odpowiednie do blach o grubości 1.5...5.0 mm.
110 V AC/DC
Moduły są odpowiednie do blach o grubości 1.5...5.0 mm.
Dane ogólne
Obudowa | Tworzywo sztuczne, trudnopalne |
---|---|
LED Ø | 5 mm |
Otwór w płycie czołowej Ø | 9 mm |
Typ połączenia | Faston 2.8×0.8 mm |
Zakres temperatur | -20...+50 °C |
Dane techniczne
Napięcie robocze | 110 V AC/DC (95...121 V AC/DC) |
---|---|
Pobór prądu | 10 ±2 mA |
Stopień ochrony (IEC 60529/EN 60529) | IP65 |
Dane handlowe
EAN | 4048879041324 |
---|---|
eClass | 27261590 |
Jednostka pakowania | 10 |
Kod taryfy celnej | 85318070 |
Kraj pochodzenia | CZ |