Dioda LED zielona LT 24
Nr art.: | 71381 |
Ciężar: | 0.006 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
(zielony)
24 V DC
z wejściem testu lampowego
Moduły są odpowiednie do blach o grubości 1.5...5.0 mm.
24 V DC
z wejściem testu lampowego
Moduły są odpowiednie do blach o grubości 1.5...5.0 mm.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC min. | 20,4 V |
Napięcie robocze DC maks. | 26,4 V |
Pobór prądu maks. | 10 mA |
Instalowanie | Podłączanie
Connection information | Faston 2.8×0.8 mm |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance | trudnopalne |
---|
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Średnica LED | 5 mm |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Średnica otworu płyty przedniej | 9 mm |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261501 |
ECLASS-7.0 | 27261501 |
ECLASS-8.0 | 27261501 |
ECLASS-9.0 | 27261501 |
ECLASS-10.1 | 27261501 |
ECLASS-11.1 | 27261501 |
ECLASS-12.0 | 27261501 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
GTIN | 4048879041225 |
Jednostka pakowania | 10 |
Kod taryfy celnej | 85318070 |