Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Dioda LED zielona, 24V AC/DC - 10 mA - M5 - IP65
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Dioda LED zielona, 24V AC/DC - 10 mA - M5 - IP65

Nr art.: 71281
Ciężar: 0.003 kg
  Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

(zielony)
24 V AC/DC
Moduły są odpowiednie do blach o grubości 1.5...5.0 mm.
Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V AC/DC ±15%
Pobór prądu 10 ±2 mA
Stopień ochrony (IEC 60529/EN 60529) IP65
Dane ogólne
Obudowa Tworzywo sztuczne, trudnopalne
LED Ø 5 mm
Otwór w płycie czołowej Ø 9 mm
Typ połączenia Faston 2.8×0.8 mm
Zakres temperatur -20...+50 °C
Dane handlowe
EAN 4048879041270
eClass 27261590
Jednostka pakowania 10
Kod taryfy celnej 85318070
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki