To może być dla Ciebie również interesujące
(czerwony)
230 V AC
Moduły są odpowiednie do blach o grubości 1.5...5.0 mm.
230 V AC
Moduły są odpowiednie do blach o grubości 1.5...5.0 mm.
Dane techniczne
Napięcie robocze | 230 V AC ±10% |
---|---|
Pobór prądu | 10 ±2 mA |
Stopień ochrony (IEC 60529/EN 60529) | IP65 |
Dane ogólne
Obudowa | Tworzywo sztuczne, trudnopalne |
---|---|
LED Ø | 5 mm |
Otwór w płycie czołowej Ø | 9 mm |
Typ połączenia | Faston 2.8×0.8 mm |
Zakres temperatur | -20...+50 °C |
Dane handlowe
EAN | 4048879041317 |
---|---|
eClass | 27261590 |
Jednostka pakowania | 10 |
Kod taryfy celnej | 85318070 |
Kraj pochodzenia | CZ |