Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Lampka LED niebieska, 24V DC - 20 mA - M5 - IP40
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Lampka LED niebieska, 24V DC - 20 mA - M5 - IP40

Nr art.: 71465
Ciężar: 0.006 kg
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

(niebieski)
24 V DC
Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V DC ±15%
Pobór prądu ok. 15 mA
Wyświetlacz LED Ø 5 mm, dyfuzyjny
Stopień ochrony (IEC 60529/EN 60529) IP40
Dane ogólne
Typ połączenia Faston 2.8×0.8 mm
Obudowa Mosiądz, chromowany
Otwór w płycie czołowej Ø 8 mm
LED Ø 5 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 9.5×9.5×77.5 mm
Zakres temperatur -40...+70 °C
Dane handlowe
EAN 4048879041102
eClass 27261590
Jednostka pakowania 10
Kod taryfy celnej 85318070
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki