Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
LED-display blue 24V AC/DC IP67  72631
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

LED-display blue 24V AC/DC IP67

Nr art.: 72631
Ciężar: 0.008 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

(niebieski)
24 V AC/DC
Stopień ochrony IP67

Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V AC/DC ±15%
Pobór prądu 15 ±2 mA
Stopień ochrony (IEC 60529/EN 60529) IP67
Dane ogólne
Zakres temperatur -40...+70 °C
Otwór w płycie czołowej Ø 8 mm
LED Ø 5 mm
Obudowa Adapter - PCV, szary
Typ połączenia Faston 2.8×0.8 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 18.5×12×53 mm

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-6.1 27261501
ECLASS-7.0 27261501
ECLASS-8.0 27261501
ECLASS-9.0 27261501
ECLASS-10.1 27261501
ECLASS-11.1 27261501
ECLASS-12.0 27261501
ETIM-5.0 EC000272
EAN 4048879040686
Jednostka pakowania 10
Kod taryfy celnej 85318070

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Construction files: DXF 71601_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 71601_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki