LED-Anzeige rot 24VDC IP67 Lampentest
Nr art.: | 72701 |
Ciężar: | 0.008 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
(czerwony)
24 V DC
Stopień ochrony IP67
z wejściem testu lampowego
24 V DC
Stopień ochrony IP67
z wejściem testu lampowego
Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC ±15% |
---|---|
Pobór prądu | 15 ±2 mA |
Stopień ochrony (IEC 60529/EN 60529) | IP67 |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -40...+70 °C |
---|---|
Otwór w płycie czołowej Ø | 8 mm |
LED Ø | 5 mm |
Obudowa | Adapter - PCV, szary |
Typ połączenia | Faston 2.8×0.8 mm |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 18.5×12×53 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879040624 |
---|---|
eClass | 27261590 |
Jednostka pakowania | 10.000 |
Kod taryfy celnej | 85318070 |