Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Dioda LED 230V AC/DC biała
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Dioda LED 230V AC/DC biała

UWAGA: Artykuł wycofany z produkcji. Dostępny wyłącznie do momentu
Nr art.: 71649
Ciężar: 0.008 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis

(biały)
230 V AC/DC
Stopień ochrony IP40

Dane techniczne
Napięcie robocze 230 V AC ±10%
Pobór prądu 5 ±0.5 mA
Stopień ochrony (IEC 60529/EN 60529) IP40
Dane ogólne
Zakres temperatur -40...+70 °C
Otwór w płycie czołowej Ø 8 mm
LED Ø 5 mm
Obudowa Adapter - PCV, szary
Typ połączenia Faston 2.8×0.8 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 18.5×12×53 mm

EAN 4048879040914
eClass 27261590
Jednostka pakowania 10.000
Kod taryfy celnej 85318070

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki