Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
110V AC/DC - 10 mA - M5 - IP65  71287
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

110V AC/DC - 10 mA - M5 - IP65

110V AC/DC - 10 mA - M5 - IP65
Nr art.: 71287
Ciężar: 0.006 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

(zielony)
110 V AC/DC
Moduły są odpowiednie do blach o grubości 1.5...5.0 mm.

Dane techniczne
Napięcie robocze 110 V AC/DC (95...121 V AC/DC)
Pobór prądu 10 ±2 mA
Stopień ochrony (IEC 60529/EN 60529) IP65
Dane ogólne
Zakres temperatur -20...+50 °C
Otwór w płycie czołowej Ø 9 mm
LED Ø 5 mm
Obudowa Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Typ połączenia Faston 2.8×0.8 mm

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-6.1 27261501
ECLASS-7.0 27261501
ECLASS-8.0 27261501
ECLASS-9.0 27261501
ECLASS-10.1 27261501
ECLASS-11.1 27261501
ECLASS-12.0 27261501
ETIM-5.0 EC000272
EAN 4048879041263
Jednostka pakowania 10
Kod taryfy celnej 85318070

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki