Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
LED-Anzeige  24VDC 2farbig rot/gelb IP67
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

LED-Anzeige 24VDC 2farbig rot/gelb IP67

Nr art.: 72821
Ciężar: 0.008 kg
  Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

(czerwone/żółte)
24 V DC
Stopień ochrony IP67
Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V DC ±15%
Pobór prądu 15 ±2 mA
Stopień ochrony (IEC 60529/EN 60529) IP67
Dane ogólne
LED Ø 5 mm
Otwór w płycie czołowej Ø 8 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 18.5×12×53 mm
Typ połączenia Faston 2.8×0.8 mm
Obudowa Adapter - PCV, szary
Zakres temperatur -40...+70 °C
Dane handlowe
EAN 4048879040549
eClass 27261590
Jednostka pakowania 10
Kod taryfy celnej 85318070
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki