Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Baza Modlight70 IO-Link, M12 4-polowy, IP65  4000-76070-1300015
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Baza Modlight70 IO-Link, M12 4-polowy, IP65

Nr art.: 4000-76070-1300015
Ciężar: 0.205 kg
Kraj pochodzenia:  ID
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Podstawa
z portem M12
Odejście w dół
IO-Link V1.1
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Napięcie robocze DC min. 18 V
Napięcie robocze DC maks. 30 V
Komunikacja przemysłowa | IO-Link
Wyjście IO-Link długość danych procesowych 0 Bytes
Wejście IO-Link długość danych procesowych 6 Bytes
IO-Link Revision ID V1.1
Typ IO-Link Device
Czas cyklu IO-Link min. 8 ms
IO-Link transmission rate COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class A
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, zablokowane
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy czarny
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 140 mm
Szerokość 70 mm
Głębokość 70 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 50 °C
Temperatura przechowywania min. -30 °C
Temperatura przechowywania maks. 60 °C

Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender male
Kodowanie A
Liczba biegunów 4
PIN 1 L +
PIN 2 n.c.
PIN 3 L -
PIN 4 C / Q
Typ przyłącza 2
Typ montażu Zamknięcie bagnetowe

ECLASS-6.0 27371232
ECLASS-6.1 27371232
ECLASS-7.0 27371232
ECLASS-8.0 27371232
ECLASS-9.0 27371232
ECLASS-10.1 27371232
ECLASS-11.1 27371232
ECLASS-12.0 27371232
ETIM-5.0 EC001152
ETIM-6.0 EC001152
ETIM-7.0 EC001152
GTIN 4048879832700
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85319000

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 4000-76070-1300015_E172109-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Approval: UL Registered US 4000-76070-1300015_E172109-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)
  • Configuration Files: IODD 4000-76070-1x00015_KF7_x_10.zip (10)
  • Construction files: DXF 4000-76070-1300015_dxf_x_b.zip (B)
  • Construction files: P8 4000-76070-1300015_p8_2_21.zip (21)
  • Construction files: STP 4000-76070-1300015_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 4000-76070-1300002_ina_x_14.pdf (14)
  • Document: Product data 4000-76070-1300015_pd_x_11.zip (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Diverses 4000-76070-1300002_inf_x_10.zip (-)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-76070-1300015_22-01.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF Report 4000-76070-1300015_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Stopa do kolumny sygnalizacyjnej ----
---- Tabliczka identyfikacyjna ----
---- Rura do kolumny sygnalizacyjnej ----
---- Uchwyt montażowy do kolumny sygnalizacyjnej ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki