Adapter mocujący do Modlight70
Nr art.: | 4000-75070-0000922 |
Ciężar: | 0.1 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Adapter montażowy
do odciążenia
Odejście w dół lub w bok
do odciążenia
Odejście w dół lub w bok
Dane techniczne
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | czarny |
---|---|
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 15 mm |
---|---|
Szerokość | 70 mm |
Głębokość | 70 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371233 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371290 |
ECLASS-7.0 | 27371290 |
ECLASS-8.0 | 27371290 |
ECLASS-9.0 | 27371290 |
ECLASS-10.1 | 27371292 |
ECLASS-11.1 | 27460402 |
ECLASS-12.0 | 27460402 |
ETIM-5.0 | EC001153 |
GTIN | 4048879031073 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 39269097 |