Moduł świetlny Modlight50 Pro LED przezroczysty,
24VDC, IP65
Nr art.: | 4000-76050-1015000 |
Ciężar: | 0.04 kg |
Kraj pochodzenia: | ID |
Dostepny
Opis
Moduł LED (jasna)
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC min. | 21,6 V |
Napięcie robocze DC maks. | 26,4 V |
Pobór prądu maks. | 62,5 mA |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | PC |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 52 mm |
---|---|
Szerokość | 50 mm |
Głębokość | 50 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -30 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ montażu | Zamknięcie bagnetowe |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371200 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371220 |
ECLASS-7.0 | 27371220 |
ECLASS-8.0 | 27371220 |
ECLASS-9.0 | 27371220 |
ECLASS-10.1 | 27371220 |
ECLASS-11.1 | 27371220 |
ECLASS-12.0 | 27371220 |
ETIM-5.0 | EC000232 |
GTIN | 4048879751544 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85319000 |