Lampa Comlight57 LED, żółta, wyjście M12, IP65
Nr art.: | 4000-75057-1312000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.067 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
artykuł niedostępny
Opis
Kompaktowa lampka sygnalizacyjna
Wtyk kołnierzowy M12, 4-piny
żółty
Wtyk kołnierzowy M12, 4-piny
żółty
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Pobór prądu maks. | 25,9 mA |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 78,4 mm |
---|---|
Szerokość | 57 mm |
Głębokość | 57 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -30 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 3 | BU 0 V |
PIN 4 | BK 24 V DC |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371220 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371220 |
ECLASS-8.0 | 27371220 |
ECLASS-9.0 | 27371220 |
ETIM-5.0 | EC000232 |
GTIN | 4048879440134 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85318070 |
Akcesoria
---- Uchwyt montażowy do kolumny sygnalizacyjnej ----