Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Impact67
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Impact67

Profinet DO16 M12L 4P
Nr art.: 55155
Ciężar: 0.486 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Wyjścia cyfrowe
DO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D

M12, 5-piny, kodowanie A
FSU (Fast-Start-Up)
Separacja galwaniczna
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Dane ogólne
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur -25...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 37×63×225 mm
Wyjście
Zasilanie aktuatora UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Prąd przełączania na wyjście max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Parametryzacja
PIN 4 Output
PIN 2 Output
Przyłącza
Magistrala sieciowa Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
Porty I/O M12, 5-piny, kodowanie A
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Adresowanie DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
Shared Device tak, dla 2 sterowań
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Przerwanie kabla na port
Dane handlowe
EAN 4048879852258
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85389099
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 55155_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 55155_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Configuration Files: GSDML 55130_IMPACT67_KF0_X_15.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: DXF 55150_DXF_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: P8 55155_P8_2_10.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: STP 55150_STP_X_C.ZIP
  • Do pobrania: Document: Installation guide 20559091_INA_X_10.ZIP
  • Do pobrania: Document: Installation guide 55155_INA_X_11.ZIP
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 55155_SN29500(40°C)-BERECHNUNG_MTTF_P_A.PDF
Dopuszczenia
Dopuszczenia
Technologie magistrali
* plus VAT, plus Koszty wysyłki