Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Gniazdo przekaźnika
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Gniazdo przekaźnika

WE: 230 VAC / 250 VAC / 6 A
Nr art.: 67011
Alternatywne artykuły:    61300
Ciężar: 0.15 kg
  Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

do przekaźników przemysłowych
4 zestyki przełączne
110...230 V AC
RC + LED
Dane techniczne
Napięcie łączeniowe max. 250 V AC/110 V DC
Prąd zestyku max. 3 A
Dane ogólne
Typ połączenia Zaciski śrubowe: max. 4 mm²
Napięcie probiercze izolacji 2.5 kV
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 85×45×64 mm
Dane handlowe
EAN 4048879025522
eClass 27371001
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki