Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Gateway Profibus-DP/AS-i, 1 Master, 3.0, Power 24  56471
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Gateway Profibus-DP/AS-i, 1 Master, 3.0, Power 24

IP20

Nr art.: 56471
Ciężar: 0.529 kg
Kraj pochodzenia:  DE
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

AS-Interface/PROFIBUS DP
Power 24V
Specification 3.0
Aktualne podręczniki, pliki GSD / typu dostępne są do pobrania na stronie www.murrelektronik.com
Pozostałe bramy dostępne na życzenie.
Gateway-Singlemaster
Zintegrowane rozdzielanie danych AS-I
Wykrywanie zdublowanego adresu AS-I
Zintegrowany detektor EMC AS-I
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Dane techniczne | Dane elektryczne
Znamionowy prąd roboczy interfejsu AS maks. 250 mA
Stopień bezpieczeństwa PELV
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Napięcie robocze DC min. 20 V
Napięcie robocze DC maks. 30,6 V
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Obsługiwany protokół PROFIBUS DP Slave
Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali
Automatic baudrate detection tak
Prędkość transmisji danych min. 9,6 kBaud
Prędkość transmisji danych maks. 12 MBaud
Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS
Specyfikacja AS-i V3.0
Liczba urządzeń slave maks. 62
Łącze diagnostyczne szeregowe brak
Czas cyklu AS-i 150 µs × (liczba urządzeń Slave + 2)
Instalowanie | Podłączanie
Family construction form SUB-D9
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Znamionowe napięcie izolacji 500 V
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 120 mm
Szerokość 75 mm
Głębokość 90 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Temperatura przechowywania min. -25 °C
Temperatura przechowywania maks. 85 °C
Norma produktu EN 61131-2, EN 62026-2

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879600415
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 56471_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 56471_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: ASI  56471_127101_asi_z_b.pdf (B)
  • Configuration Files: GSD 56471_AS-i_Gateway_Profibus_Kfg_x_10.zip (10)
  • Construction files: DXF 56471_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 56471_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56471_ina_5_10.pdf (10)
  • Document: User manual 56465_hdb_x_11.zip (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 56471_5213-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTBF Report 56471_TR_IEC 62380(25°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Urządzenie programujące ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki