Zasilacz transformatorowy NLS 1/2-fazowy
WE:230/400VAC WY:24V/4ADC
Nr art.: | 85637 |
Ciężar: | 4.4 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
artykuł niedostępny
Opis
Prąd: 4 A
Moc wyjściowa: 96 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Moc wyjściowa: 96 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Dane techniczne
Wejście
Napięcie wejściowe | 230/400 V AC |
---|---|
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny) | 1.6 AT (230 V AC); 1.0 AT (400 V AC) |
Bezpieczeństwo | Wyłącznik termiczny po stronie wejściowej |
Prąd wejściowe | 0.85 A (230 V AC); 0.49 A (400 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV), ±2% |
---|---|
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): działa, dioda LED (czerwona): Zakłócenie |
Bezpiecznik wyjściowy | 10 A (T) (5×20 mm wewnętrzny) |
Prąd wyjściowy | 4 A (max. 12 A krótkotrwały) |
Tętnienia resztkowe | max. 10 mV |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Dane ogólne
Normy | EN 61558-2-6, EN 62041 category II, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715); zawieszenie na otworze w formie dziurki do klucza /przykręcany |
Zakres temperatur | 0...+60 °C, brak kondensacji |
Wymiary montażowe a×b×c | 98×80×4.5 mm |
Sprawność | 63% |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 110×172×161 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
EAN | 4048879079570 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043180 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----
---- Uchwyt do bezpiecznika cylindrycznego ----